Électrovanne de process à commande directe en plastique

GEMÜ M75

Électrovanne en plastique à commande électrique avec raccords tubulaires latéraux, élément de commande rouge et connecteur normalisé – idéale pour la commande précise de fluides dans les installations automatisées.

Électrovanne de processus à commande directe en plastique

Informations sur le produit

L'électrovanne de process 2/2 à commande directe GEMÜ M75 dispose d'un double soufflet innovant comme élément d'étanchéité qui permet de compenser les forces de pression. L'aimant d'entraînement compact est revêtu de plastique et disponible en plusieurs tensions de raccordement. Des joints toriques disponibles en plusieurs versions garantissent une étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur. La vanne convient aussi bien aux fluides liquides que gazeux dans les applications tout ou rien avec des temps de réglage courts.

Caractéristiques principales

  • Construction compacte grâce à un électroaimant de petite dimension
  • Résistant aux fluides agressifs
  • Nécessitant peu d'entretien
  • Utilisation sous vide possible
  • Indicateur électrique de position GEMÜ adaptable
Électrovanne en plastique à commande électrique avec raccords tubulaires latéraux, élément de commande rouge et connecteur normalisé – idéale pour la commande précise de fluides dans les installations automatisées.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 90 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 8 à 20
Types de raccordement
Embout
Filetage
Orifice lisse à coller
Raccord union
Normes de raccordement
DIN
Matériaux du corps
PP-H, gris
PVC-U, gris
PVDF
Tensions d'alimentation
110 - 230 V AC/DC
20 - 48 V AC/DC
24 V DC
Indice de protection
IP 65
Conformités
Agrément UL US
EAC

Téléchargements

10 Résultats
  • Datasheet GEMÜ M75 (US)

    pdf, 1.23 MB, EN

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Operating instructions GEMÜ M75

    pdf, 2.74 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ M75

    pdf, 2.74 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf, 1.32 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ M75

    pdf, 1.28 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ M75

    pdf, 1.28 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ M75

    pdf, 1.28 MB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ M75

    pdf, 5.09 MB, DE

Services adaptés