Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 (0) 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Robinets à boisseau sphérique

Qu'il s'agisse de fluides neutres, agressifs ou mécaniquement purs, les robinets à boisseau sphérique convainquent par leur polyvalence, même dans des conditions extrêmes. Grâce à la bille percée qui sert de corps d'arrêt, ils permettent d'isoler en toute sécurité les fluides liquides et gazeux à une pression de service élevée. Seuls les fluides qui se cristallisent doivent faire l'objet d'une attention particulière, car ils peuvent nuire au fonctionnement.
Trois variantes de vannes à boisseau sphérique GEMÜ pour différents domaines d'application.

Caractéristiques principales

  • Valeurs de débit élevées : permettent des processus efficaces et réduisent les pertes d'énergie
  • Changement de vitesse rapide : augmente la vitesse et la flexibilité du processus
  • Pressions de service élevées : garantissent la sécurité et la fiabilité dans les applications exigeantes
  • Températures élevées : élargissent le champ d'application pour les applications industrielles soumises à des contraintes thermiques
  • Fluides de service typiques: les liquides tels que l'eau, le glycol ou les réfrigérants lubrifiants, des gaz comme l'air ou l'air comprimé
  • Robinet à boisseau sphérique à commande électrique en acier inoxydable avec extrémités soudées et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

    Vanne à bille 2/2 voies à moteur électrique en métal

    GEMÜ B52

    Construction compacte et modulaire grâce à un boîtier en 3 parties

    • Entretien facile grâce à la partie centrale du corps pivotante
    • Idéal pour une utilisation décentralisée sans alimentation en air comprimé
    • Arbre protégé contre l'éjection
    • Diversité des types de connexion et des normes de connexion disponibles
    • Convient pour les applications avec du vide
    • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
    • Unité anti-statique
  • Robinet à boisseau sphérique compact en acier inoxydable avec raccord à bride et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

    Vanne à bille 2/2 voies avec bout d'arbre libre en métal

    GEMÜ BB06

    Robinet à boisseau sphérique à brides compact avec longueur de construction courte

    • Construction compacte
    • Arbre protégé contre l'éjection
    • Coefficient de débit élevé
    • Boisseau avec passage en ligne complet
    • Version ATEX disponible en option
  • Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec extrémités soudées et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

    Vanne à bille 2/2 voies avec extrémité d'arbre libre en métal

    GEMÜ BB04

    Vanne à bille sanitaire pour applications hygiéniques

    • Teneur contrôlée en ferrite delta < 3 % (1.4435)
    • Certificats de conformité du matériau pour les composants en contact avec le fluide
    • Surfaces en contact avec le fluide e-polies (Ra 0,51 µm)
    • Bride de montage selon ISO 5211
    • Corps de vanne à boisseau dépourvu de graisse et d'huile monté
    • Embout à souder en version rallongée à soudage orbital
    • Disponible en option avec joint présentant une réduction maximale des zones mortes
  • Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec raccord fileté et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

    Vanne à bille 2/2 voies avec extrémité d'arbre libre en métal

    GEMÜ BB02

    Vanne à bille compacte et modulaire avec corps en 3 parties

    • Maintenance facile sans démontage complet de la tuyauterie
    • Diversité des types de connexion et des normes de connexion disponibles
    • Possibilité d'automatisation ultérieure grâce à la bride de montage ISO 5211
    • Convient pour les applications avec du vide
    • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
    • Unité anti-statique
    • Arbre protégé contre l'éjection
  • Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec raccord à bride et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

    Vanne à bille 2/2 voies avec extrémité d'arbre libre en métal

    GEMÜ BB0F

    Vanne à bille à brides avec homologation Fire Safe

    • Sécurité Feu API 607 et DIN EN ISO 10497
    • Convient aux applications chimiques
    • Unité anti-statique
    • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
    • Longueur normalisée du FTF selon EN 558 série 27
  • Robinet à boisseau sphérique électrique compact en acier inoxydable avec raccord à bride et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

    Vanne à bille 2/2 voies électromotorisée en métal

    GEMÜ B56

    Robinet à boisseau sphérique à brides compact avec longueur de construction courte

    • Construction compacte
    • Arbre protégé contre l'éjection
    • Idéal pour une utilisation décentralisée sans alimentation en air comprimé
    • Coefficient de débit élevé
    • Boisseau avec passage en ligne complet
    • Version ATEX disponible en option
  • Robinet à boisseau sphérique à trois voies en acier inoxydable avec raccord fileté et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

    Vanne à bille 3/2 voies avec extrémité d'arbre libre en métal

    GEMÜ BB07

    Vanne à bille multivoies pour le mélange ou la distribution de flux de fluides

    • Sélectionnable avec une boule en T ou en L
    • Variantes d'entraînement et possibilités d'automatisation flexibles possibles grâce à la bride de montage normalisée selon ISO 5211
    • Disponible en différentes variantes de filetage
    • Construction compacte
    • Convient pour les applications avec du vide
    • Unité anti-statique
  • Robinet à boisseau sphérique à commande électrique en acier inoxydable avec extrémités soudées et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

    Vanne à bille électrique 2/2 voies en métal

    GEMÜ B54

    Vanne à bille sanitaire pour les applications hygiéniques

    • Teneur contrôlée en ferrite delta < 3 % (1.4435)
    • Certificats de conformité du matériau pour les composants en contact avec le fluide
    • Surfaces en contact avec le fluide e-polies (Ra 0,51 µm)
    • Corps de vanne à boisseau dépourvu de graisse et d'huile monté
    • Un choix complet d'entraînements
    • Embout à souder en version rallongée à soudage orbital
    • Disponible en option avec joint présentant une réduction maximale des zones mortes