Vanne manuelle à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 601

Vanne à membrane manuelle avec raccords en acier inoxydable et volant noir – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne compacte avec volant en plastique résistant à la température en MG 8

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ dispose d'un volant en plastique résistant à la température et est actionnée manuellement. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

Caractéristiques principales

  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
  • Autoclavable
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
Vanne à membrane manuelle avec raccords en acier inoxydable et volant noir – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 15
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps de vanne de fond de cuve
Corps multivoies
Types de raccordement
Clamp
Embout
Raccord à visser
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
1.4435, inox de fonderie
1.4435/316L, inox forgé
1.4539/904L, inox forgé ou bloc usiné
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE/EPDM

Téléchargements

19 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf, 5.29 MB, DE

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf, 169 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf, 195 KB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 601, 602

    pdf, 758 KB, FR

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf, 103 KB, DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf, 195 KB, EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 209 KB, EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, EN

  • Technische Information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 649, 650, 651, 653, 654, 660, 687, 695

    pdf, 170 KB, DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 54 KB, DE/EN

Services adaptés