Vanne manuelle à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 602

Vanne à membrane à commande manuelle avec raccords en acier inoxydable et volant – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne compacte avec volant en acier inoxydable en MG 8

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 602 dispose d'un volant en acier inoxydable et est actionnée manuellement. Le carter ainsi que le mécanisme de l'actionneur sont entièrement constitués d'acier inoxydable. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

Caractéristiques principales

  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
  • Autoclavable
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
Vanne à membrane à commande manuelle avec raccords en acier inoxydable et volant – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 15
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps de vanne de fond de cuve
Corps multivoies
Types de raccordement
Clamp
Embout
Raccord à visser
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (316L), inox forgé
1.4435 (BN2), inox forgé
1.4435, inox de fonderie
1.4539 (904L), inox forgé
EN-GJS-400-18-LT
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
PTFE / PVDF / EPDM
Conformités
« TA-Luft » (norme pour l'air)
3A
CRN
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) n° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
USP

Téléchargements

13 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf, 5.29 MB, DE

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 601, 602

    pdf, 758 KB, FR

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf, 103 KB, DE

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 209 KB, EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 601, 602

    pdf, 987 KB, DE/EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 37 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf, 5.29 MB, FR

  • Användarhandbok GEMÜ 601, 602

    pdf, 756 KB, SV

Services adaptés