Vanne à membrane 2/2 à moteur électrique avec corps métallique

GEMÜ 649 eSyDrive

Vanne à membrane électrique en acier inoxydable avec embouts soudés et commande intégrée – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Vanne avec entraînement premium pour une haute performance et une longue durée de vie

Informations sur le produit

La vanne à membrane GEMÜ 649 eSyDrive est pilotée par un actionneur à arbre creux à commande motorisée. Celui-ci est basé sur une technologie sans balai et sans capteur, afin de garantir des performances élevées et une longue durée de vie. En plus des applications Tout ou Rien, la vanne est également adaptée aux applications de régulation variables et complexes. L'actionneur de la vanne dispose d'un serveur web intégré pour le paramétrage et le diagnostic à distance.

Caractéristiques principales

  • Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
  • Possibilité de réglage variable de la force et la vitesse
  • Fonctions de diagnostic étendues
  • Commande possible avec l'interface Web eSy-Web ou Modbus TCP
  • Entraînement par arbre creux basé sur une technique sans balais ni capteurs
  • Différentes fonctions de composants à monter et d'accessoires déjà intégrées (par ex. indicateur électrique de position, limiteur de course, etc.)
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
Vanne à membrane électrique en acier inoxydable avec embouts soudés et commande intégrée – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 4 à 65
Formes de corps
Configuration de soudage
Corps à passage en ligne
Corps de la vanne du réservoir
Corps en T
Corps multivoies
i-corps
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
(904L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
, matériau de moulage de précision avec revêtement PFA
1.4408, inox de fonderie
1.4435 (BN2), inox forgé
CW614N, laiton
CW617N, laiton
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
Revêtement du corps
Ébonite
PFA
PP
Matériaux de membrane
CR
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
maximum 6 mm/s
Indice de protection
IP 65
Conformités
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
EHEDG
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP
custom_technical_data_

Téléchargements

26 Résultats
  • Datasheet GEMÜ 649

    pdf, 5.15 MB, EN

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf, 169 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf, 195 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf, 103 KB, DE

  • Product certificate EHEDG - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 298 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 649

    pdf, 6.75 MB, EN

  • Product brochure Angle gauge

    pdf, 195 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

Services adaptés