Vanne à membrane 2/2 à moteur électrique avec corps en plastique

GEMÜ R649 eSyDrive

Vanne à membrane électro-pneumatique avec indicateur de position et raccords à vis – idéale pour l'automatisation des processus, le traitement de l'eau et la technologie des procédés chimiques.

Vanne avec entraînement premium pour une haute performance et une longue durée de vie

Informations sur le produit

La vanne à membrane GEMÜ R649 est actionnée par un actionneur à arbre creux à commande motorisée. Celui-ci est basé sur une technique sans balai et sans capteur, afin de garantir des performances élevées et une longue durée de vie. En plus des applications Tout ou rien, la vanne est également adaptée aux applications de régulation variables et complexes. L'actionneur de vanne dispose d'un serveur web intégré pour le paramétrage et le diagnostic.

Caractéristiques principales

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Montage pour possibilité de vidange optimisée
  • Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
  • Réglage variable de la force d'entraînement et de la vitesse de positionnement
  • Utilisable via l'interface web eSy-Web et Modbus TCP
  • Nombreuses fonctions, telles que la recopie de position, les fonctions de diagnostic et la limitation de la course d'ouverture et de fermeture
Vanne à membrane électro-pneumatique avec indicateur de position et raccords à vis – idéale pour l'automatisation des processus, le traitement de l'eau et la technologie des procédés chimiques.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 50 °C
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 12 à 65
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Embout
Filetage
Flare
Orifice lisse à coller
Raccord union
Normes de raccordement
ANSI
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
ABS
PP, renforcé
PP-H, natur
PVC-U
PVDF
Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
maximum 6 mm/s
Indice de protection
IP 65
Conformités
ACS
EAC
FDA
System 1+

Téléchargements

19 Résultats
  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ R649

    pdf, 5.01 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf, 680 KB, DE

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ R649

    pdf, 5.01 MB, DE

  • Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 886 KB, DE

Services adaptés