Vanne manuelle à siège à membrane 2/2 voies

GEMÜ C51 iComLine

Vanne à siège à membrane à commande manuelle en plastique avec levier manuel pour applications de haute pureté dans l'industrie des semi-conducteurs, la chimie et le traitement de l'eau.

Vanne PFA/PTFE compacte de grande pureté avec actionnement par levier manuel

Informations sur le produit

La vanne à siège à membrane plastique 2/2 voies de grande pureté GEMÜ C51 iComLine est actionnée manuellement au moyen d'un levier manuel (quart de tour). Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE et en PFA. Les composants extérieurs de l'actionneur sont en PVDF. Outre les corps de vanne 2/2 voies, des solutions de blocs de distribution multivoies sont également réalisables sur demande du client.

Caractéristiques principales

  • Levier manuel en PVDF (Quater-Turn)
  • Encombrement réduit grâce à la construction compacte
  • Intégration dans des solutions de blocs de vannes multivoies peu encombrantes
  • Fabrication en salle blanche, conforme à SEMI F57
  • Adéquat pour fluides agressifs
  • Version au choix avec vis et ressorts de pression revêtus de PTFE
Vanne à siège à membrane à commande manuelle en plastique avec levier manuel pour applications de haute pureté dans l'industrie des semi-conducteurs, la chimie et le traitement de l'eau.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 12
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps multivoies
Types de raccordement
Flare
Nexus Connect®
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Matériaux du corps
PFA
PTFE
Matériaux d'étanchéité
PTFE

Téléchargements

4 Résultats
  • Data sheet GEMÜ C50, C51, C57

    pdf, 2.13 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ C50, C51, C57 HPW

    pdf, 2.13 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ C50, C51, C57

    pdf, 2.14 MB, DE

Services adaptés