Vanne à siège à membrane 2/2 voies à moteur électrique

GEMÜ C53 iComLine

Vanne à siège à membrane à commande électrique en plastique pour applications hautement purifiées et corrosives dans l'industrie des semi-conducteurs, chimique et pharmaceutique.

Vanne de régulation PFA/PTFE de haute pureté pour la manipulation de fluides critiques

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ C53 iComLine a été conçue pour des applications de régulation précises et exigeantes dans la fabrication de semi-conducteurs. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD éprouvée de GEMÜ, grâce à laquelle l'actionneur et le fluide sont séparés par un cône de régulation en PTFE. Comme le contour du cône de régulation, la course de l'actionneur et les tailles des raccords peuvent être adaptés, le GEMÜ C53 iComLine répond à presque toutes les exigences de régulation et de débit de l'industrie des semi-conducteurs. Associé aux matériaux de corps ultra-purs, le moteur pas à pas précis est particulièrement adapté aux processus de lithographie, de polissage et de gravure tout comme pour les applications analytique de la fabrication de semi-conducteurs.

Caractéristiques principales

  • Vanne de régulation pour applications ultra-pures dans l'industrie des semi-conducteurs
  • Actionneur linéaire haute résolution avec moteur pas à pas
  • Intégration dans des solutions de blocs de vannes multivoies peu encombrantes
  • Grande durée de vie avec plus d'un million de cycles de régulation qualifiés
  • Fabrication en salle blanche, conforme à SEMI F57
  • Adéquat pour fluides agressifs
  • Vanne de régulation basée sur la série iComLine
Vanne à siège à membrane à commande électrique en plastique pour applications hautement purifiées et corrosives dans l'industrie des semi-conducteurs, chimique et pharmaceutique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
10 à 150 °C
Température ambiante
0 à 40 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Tailles du raccord
1/4'' à 3/4''
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Flare
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Matériaux du corps
PFA
Matériau d'étanchéité
PTFE
Tension d'alimentation
24 V DC
Signaux d'entrée
0 - 10 V
4 - 20 mA
Vitesse de positionnement
max. 2 mm/s
Indice de protection
IP65

Téléchargements

11 Résultats
  • Produktbroschüre Elektromotorisch betätigtes Regelventil C53 iComLine

    pdf, 514 KB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ C53

    pdf, 1.29 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ C53

    pdf, 581 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Validation Guide GEMÜ F40, 567, C53  PD Ventile

    pdf, 2.62 MB, DE

  • Datenblatt GEMÜ C53

    pdf, 583 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ C53

    pdf, 3.63 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ C53

    pdf, 589 KB, FR

  • Product brochure Motorized control valve C53 iComLine

    pdf, 523 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ C53

    pdf, 1.29 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ C53 (US)

    pdf, 970 KB, EN

Services adaptés