Vanne manuelle à siège à membrane 2/2 voies

GEMÜ C57 iComLine

Vanne à siège à membrane manuelle en plastique avec volant et raccords à écrou-raccord latéraux pour une commande précise dans les applications industrielles.

Vanne PFA/PTFE compacte de grande pureté avec commande à volant

Informations sur le produit

La vanne à siège mixte 2/2 de grande pureté en plastique GEMÜ C57 iComLine est actionnée manuellement au moyen d'un volant. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE et en PFA. Les composants extérieurs de l'actionneur sont en PVDF. Un indicateur optique de position est intégré de série. Outre les corps de vanne 2/2, des solutions de blocs-vannes multivoies spécifiques au client sont également réalisables.

Caractéristiques principales

  • Volant réglable en continu en PVDF (Multi-Turn)
  • Encombrement réduit grâce à la construction compacte
  • Intégration dans des solutions de blocs de vannes multivoies peu encombrantes
  • Fabrication en salle blanche, conforme à SEMI F57
  • Adéquat pour fluides agressifs
  • Version au choix avec vis et ressorts de pression revêtus de PTFE
Vanne à siège à membrane manuelle en plastique avec volant et raccords à écrou-raccord latéraux pour une commande précise dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 25
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps multivoies
Types de raccordement
Flare
Nexus Connect®
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Matériaux du corps
PFA
PTFE
Matériaux d'étanchéité
PTFE

Téléchargements

5 Résultats
  • Data sheet GEMÜ C50, C51, C57

    pdf, 2.13 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ C50, C51, C57 HPW

    pdf, 2.13 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ C50, C51, C57

    pdf, 2.14 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C57

    pdf, 1.06 MB, DE/EN

Services adaptés