Vanne pneumatique à siège à membrane 3/2 voies

GEMÜ C58 iComLine

Vanne à siège à membrane à commande pneumatique en plastique ultra-pur pour fluides agressifs dans l'industrie des semi-conducteurs, chimique et pharmaceutique.

Vanne PTFE multivoies de haute pureté pour la manipulation de fluides critiques

Informations sur le produit

GGEMÜ C58 est une vanne de process 3/2 de grande pureté. Le fluide entrant par l'arrivée peut être commuté entre deux sorties, un fonctionnement dans le sens inverse de l'écoulement étant également possible. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE. La vanne est donc adaptée à la manipulation de fluides agressifs dans le domaine de l'alimentation et des processus de la fabrication de semi-conducteurs.

Caractéristiques principales

  • Valeur Kv élevée
  • Adéquat pour fluides agressifs
  • Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
  • Encombrement réduit grâce à la construction compacte
Vanne à siège à membrane à commande pneumatique en plastique ultra-pur pour fluides agressifs dans l'industrie des semi-conducteurs, chimique et pharmaceutique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 130 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 5,5 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 10
Formes de corps
Corps multivoies
Types de raccordement
Flare
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Matériaux du corps
PTFE
Matériaux d'étanchéité
PTFE

Téléchargements

7 Résultats
  • Datasheet GEMÜ C58 (US)

    pdf, 496 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ C58

    pdf, 498 KB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ C58

    pdf, 1.78 MB, DE

  • Datenblatt GEMÜ C58

    pdf, 496 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ C58

    pdf, 496 KB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ C58

    pdf, 1.56 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ C58

    pdf, 1.55 MB, EN

Services adaptés