Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies avec technologie PD

GEMÜ F40

Détecteur de position compact avec boîtier noir, indicateur de position optique et socle de montage pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Vanne de remplissage aseptique pour les applications de remplissage complexes

Informations sur le produit

La vanne de remplissage 2/2 voies GEMÜ F40 est conçue pour les processus de remplissage dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. En fonction de la version, il est possible d'atteindre un débit de 18 500 l/h. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ».

Caractéristiques principales

  • Conçue pour les processus de remplissage avec des changements de vitesse rapides et nombreux
  • Séparation hermétique de l'entraînement du fluide grâce à l'excellente GEMÜ
  • Technologie d'étanchéité PD pour les applications de remplissage dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire
  • Longue durée de vie et entretien très rapide grâce au verrouillage rapide et au système innovant de remplacement des cartouches
  • Conforme FDA en standard ; convient au contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Disponible en option avec de l'oxygène et en version ATEX
  • Intégrable dans les multiports P500 M
Détecteur de position compact avec boîtier noir, indicateur de position optique et socle de montage pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 140 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 7 bars
Diamètres nominaux
DN 8 à 25
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps multivoies
Types de raccordement
Clamp
Embout
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
1.4435 (316L), bloc usiné
Matériaux du joint de siège
PTFE
Conformités
3A
ATEX
EAC
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
USP

Téléchargements

16 Résultats
  • Product certificate 3A - GEMÜ 567, F40, F60

    pdf, 310 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ F40

    pdf, 3.92 MB, ZH

  • Validation Guide GEMÜ F40, 567, C53  PD Ventile

    pdf, 2.62 MB, DE

  • Datenblatt GEMÜ F40

    pdf, 3.78 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ F40

    pdf, 4.30 MB, ZH

  • Produktbroschüre Füllventil-Plattform mit PD-Technologie

    pdf, 1.40 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ F40

    pdf, 3.78 MB, FR

  • 取扱説明書 GEMÜ F40

    pdf, 4.27 MB, JA

  • データシート GEMÜ F40

    pdf, 3.91 MB, JA

  • Instrucciones de uso GEMÜ F40

    pdf, 4.06 MB, ES

  • Datasheet GEMÜ F40

    pdf, 3.78 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ F40

    pdf, 4.07 MB, EN

Services adaptés