Vanne à clapet 2/2 voies manuelle à corps métallique

GEMÜ 507

Vanne à siège manuelle avec corps en acier inoxydable et volant noir, en forme de Y pour un contrôle optimisé du débit dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Vanne à siège incliné universelle avec volant en plastique

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 507 est à commande manuelle et dispose d'un volant en plastique à forme ergonomique. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ; on obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.

Caractéristiques principales

  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • blocage du volant pour fixer la broche et régler un débit constant
  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
Vanne à siège manuelle avec corps en acier inoxydable et volant noir, en forme de Y pour un contrôle optimisé du débit dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 210 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 25 bars
Diamètres nominaux
DN 6 à 80
Formes de corps
Corps à passage en équerre
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
ATEX
CRN
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
RoHS
TA-Luft
USP

Téléchargements

26 Résultats
  • Datenblatt-507-fr-gemue-2026-03-10

    pdf, 4.38 MB, FR

  • Montageanleitung GEMÜ 507 austausch stopfbuchspackung

    pdf, 3.53 MB, DE

  • Datenblatt-507-de-gemue-2026-03-05

    pdf, 3.20 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 1.51 MB, DE/EN

  • Datenblatt-507-gb-gemue-2026-03-10

    pdf, 4.36 MB, EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ 507

    pdf, 3.34 MB, ES

  • Special data sheet GEMÜ 507 connection code 80, material code C2

    pdf, 3.03 MB, EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf, 105 KB, EN

  • Assembly instructions GEMÜ 507 austausch stopfbuchspackung

    pdf, 3.53 MB, EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

Services adaptés