Vanne à siège 2/2 à moteur électrique avec corps métallique

GEMÜ 519 eSyLite

Vanne à siège GEMÜ avec actionneur électrique et corps en acier inoxydable, équipée de raccords à bride et d'un indicateur de position – idéale pour les applications de régulation précise dans les processus industriels.,Vanne à siège GEMÜ avec action

Vanne à siège droit avec actionneur Basic pour les applications simples d'ouverture/fermeture

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 519 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible en version Tout ou Rien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.

Caractéristiques principales

  • Actionneur linéaire à commande motorisée pour applications Tout ou Rien
  • Arrêt de sécurité intégré
  • Module intégré d'alimentation électrique de secours (en option)
  • Indicateur optique de position et commande manuelle de secours en standard
  • Actionneur à axe autobloquant
  • Indicateur électrique de position GEMÜ 1215 (en option)
Vanne à siège GEMÜ avec actionneur électrique et corps en acier inoxydable, équipée de raccords à bride et d'un indicateur de position – idéale pour les applications de régulation précise dans les processus industriels.,Vanne à siège GEMÜ avec action

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 180 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
EN
JIS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
max. 3 mm/s
Indice de protection
IP65
Conformités
« TA-Luft » (norme pour l'air)
FDA
Règlement (CE) n° 1935/2004

Téléchargements

19 Résultats
  • ba_519_fr

    pdf, 4.68 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf, 2.60 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ 519

    pdf, 3.66 MB, EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf, 2.60 MB, DE

  • ba_519_de_gb

    pdf, 5.91 MB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 519

    pdf, 3.66 MB, FR

  • Spezifikationsblatt_Sitz-_ und Regelventile_M-Block_GEMÜ_P500.

    pdf, 1.44 MB, DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf, 105 KB, EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

  • ba_519_de

    pdf, 4.69 MB, DE

Services adaptés