Vanne à clapet à 2/2 voies à commande motorisée avec corps métallique

GEMÜ 529 eSyLite

Vanne à siège incliné GEMÜ avec actionnement électrique et corps robuste en acier inoxydable pour une régulation précise du débit dans les applications industrielles. Avec indicateur de position intégré.,Vanne à siège incliné GEMÜ avec actionnement électr

Vanne à clapet à siège incliné avec actionneur Basic pour applications simples d'ouverture/fermeture

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 529 eSyLite est actionnée à commande motorisée. Elle est disponible en version ouverture/fermeture. L'étanchéité de la tige de vanne est assurée par une garniture de presse-étoupe à réglage automatique, ce qui garantit une étanchéité fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une longue période de fonctionnement. La bague racleuse située devant la garniture de presse-étoupe protège en outre le joint contre les salissures et les dommages. Un indicateur de position optique est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de la tension d'alimentation.

Caractéristiques principales

  • Actionneur linéaire à commande motorisée pour applications d'ouverture/fermeture
  • Arrêt de sécurité intégré
  • Module intégré d'alimentation électrique de secours (en option)
  • Indicateur optique de position et commande manuelle de secours en standard
  • Actionneur à axe autobloquant
  • Indicateur électrique de position GEMÜ 1215 (en option)
Vanne à siège incliné GEMÜ avec actionnement électrique et corps robuste en acier inoxydable pour une régulation précise du débit dans les applications industrielles. Avec indicateur de position intégré.,Vanne à siège incliné GEMÜ avec actionnement électr

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 180 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 25 bar
Diamètres nominaux
DN 6 à 80
Formes de corps
Corps à passage en équerre
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Matériaux du corps
(316L), matériau forgé
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
Max. 3 mm/s
Indice de protection
IP65
Conformités
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
TA-Luft

Téléchargements

16 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 529

    pdf, 4.76 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 529

    pdf, 4.80 MB, FR

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf, 105 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 529

    pdf, 7.82 MB, DE/EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ 529

    pdf, 4.78 MB, EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf, 105 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 529

    pdf, 5.66 MB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 29 KB, EN

Services adaptés