Vanne à siège 2/2 voies pneumatique en métal

GEMÜ 532Z

Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und Flanschanschlüssen – ideal für automatisierte industrielle Anwendungen mit Flüssigkeiten und Gasen.

Vanne à siège droit avec entraînement à deux niveaux

Informations sur le produit

La vanne à siège droit 2/2 voies GEMÜ 532Z dispose d'un actionneur à deux étages et à double piston en aluminium qui nécessite peu d'entretien et est actionné pneumatiquement. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.

Caractéristiques principales

  • Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
  • Carter de l'actionneur robuste en aluminium
  • La faible force de frottement assurée par la douille coulissante située dans le couvercle de l'actionneur offre de bonnes caractéristiques de régulation
  • Remplacement rapide et orientation simplifiée de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
  • Disponible avec soufflet en inox en tant que joint d'axe
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)
Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und Flanschanschlüssen – ideal für automatisierte industrielle Anwendungen mit Flüssigkeiten und Gasen.

Caractéristiques techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 210 °C
Température ambiante
0 à 130 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
ASME
ISO
JIS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
EN-GJS-400-18-LT
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
CRN
EAC
FDA
FMEDA
RoHS

Téléchargements

5 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ 532Z

    pdf, 1.85 MB, DE

  • Datenblatt 532Z

    pdf, 677 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 532Z

    pdf, 1.85 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ 532Z

    pdf, 675 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 532Z

    pdf, 2.25 MB, DE/EN

Services adaptés