Vanne à siège 2/2 à moteur électrique avec corps métallique

GEMÜ 533 eSyStep

Électrovanne à siège GEMÜ avec corps en acier inoxydable et raccords à bride pour une régulation précise du débit dans les applications industrielles.,Électrovanne à siège GEMÜ avec corps en acier inoxydable et raccords à bride pour une régulation précise

Vanne à siège droit universelle pour les applications d'ouverture/fermeture ou de régulation

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 533 eSyStep est à commande motorisée. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

Caractéristiques principales

  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Paramétrable et pilotable via IO-Link
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
Électrovanne à siège GEMÜ avec corps en acier inoxydable et raccords à bride pour une régulation précise du débit dans les applications industrielles.,Électrovanne à siège GEMÜ avec corps en acier inoxydable et raccords à bride pour une régulation précise

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 180 °C
Température ambiante
0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
Max. 3 mm/s
Indice de protection
IP 65
Conformités
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
TA-Luft

Téléchargements

20 Résultats
  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip, 57 KB

  • Betriebsanleitung GEMÜ 533 AE

    pdf, 6.13 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 533

    pdf, 3.44 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 533 AE

    pdf, 6.09 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 533 S0

    pdf, 6.01 MB, FR

  • GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1_0_0_2
    Version: 1.0.0.2
    Interface: IO-LINK
    Date: 2020-08-02T22:00:00Z

    zip, 58 KB

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf, 105 KB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 533

    pdf, 3.44 MB, DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

Services adaptés