Actionneur pneumatique pour corps de vanne à usage unique

GEMÜ SU40 SUMONDO

Vanne à usage unique GEMÜ avec actionneur pneumatique en acier inoxydable et raccord Tri-Clamp – adaptée aux applications aseptiques dans l'industrie biotechnologique et pharmaceutique.

Actionneur de vanne avec technologie d'entraînement éprouvée et empreinte réduite au minimum

Informations sur le produit

L'actionneur de vanne à commande pneumatique GEMÜ SU40 SUMONDO garantit des performances élevées et une longue durée de vie grâce à ses composants en inox de très haute qualité. La liaison entre l'actionneur et l'unité en contact avec le fluide GEMÜ SUB, composée du corps de vanne et de la membrane d'étanchéité soudée, est assurée par un clamp.Après l'utilisation, il est possible de démonter facilement de l'actionneur l'unité en contact avec le fluide GEMÜ SUB puis de la remplacer. L'actionneur reste sur l'installation.

Caractéristiques principales

  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Technologie d'actionneur fiable et éprouvée (reste dans l'installation)
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Indicateur optique de position intégré
  • Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
  • Actionneur autoclavable
Vanne à usage unique GEMÜ avec actionneur pneumatique en acier inoxydable et raccord Tri-Clamp – adaptée aux applications aseptiques dans l'industrie biotechnologique et pharmaceutique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
5 à 40 °C41 à 104 °F
Température ambiante
0 à 40 °C32 à 104 °F
Pression de service
0 à 4,9 bars0 à 71 psi
Diamètres nominaux
DN 8 à 251/4'' (DN 8) à 1'' (DN 25)
Types de raccordement
Clamp
Embout cannelé
Matériaux du corps
PP-R, naturel
Matériaux de membrane
TPE
Conformités
EAC
USP

Téléchargements

9 Résultats
  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 20 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ SU40

    pdf, 2.91 MB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ SU40

    pdf, 4.79 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ SU40

    pdf, 2.90 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ SU40

    pdf, 4.05 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ SU40

    pdf, 4.06 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ SU40

    pdf, 2.91 MB, DE

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 34 KB, EN

Services adaptés