Entraînement par moteur électrique à arbre creux pour corps de vanne mono-usage

GEMÜ SU60 SUMONDO

Vanne à usage unique GEMÜ avec actionneur électrique en acier inoxydable, équipée d'un indicateur de position et d'un raccord clamp – idéale pour les applications stériles dans l'industrie biopharmaceutique.

Actionneur de vanne avec régulateur de position et de processus intégré

Informations sur le produit

L'actionneur à arbre creux à commande motorisée GEMÜ SU60 SUMONDO s'appuie sur une technologie sans balais et sans capteurs, garante de performances élevées et d'une longue durée de vie. Grâce au positionneur et au régulateur de processus intégrés, il est particulièrement adapté aux applications de régulation variables et complexes, en complément des applications Tout ou Rien. La liaison entre l'actionneur et l'unité en contact avec le fluide GEMÜ SUB, composée du corps de vanne et de la membrane d'étanchéité soudée, est assurée par un clamp. Après l'utilisation, il est possible de démonter facilement de l'actionneur l'unité en contact avec le fluide GEMÜ SUB puis de la remplacer. L'actionneur reste sur l'installation.

Caractéristiques principales

  • Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
  • Réglage variable de la force d'entraînement et de la vitesse de positionnement
  • Utilisable via l'interface web eSy-Web et Modbus TCP
  • Nombreuses fonctions, telles que la recopie de position, les fonctions de diagnostic et la limitation de la course d'ouverture et de fermeture
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
Vanne à usage unique GEMÜ avec actionneur électrique en acier inoxydable, équipée d'un indicateur de position et d'un raccord clamp – idéale pour les applications stériles dans l'industrie biopharmaceutique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
5 à 40 °C41 à 104 °F
Température ambiante
0 jusqu'à 40 °C32 jusqu'à 104 °F
Pression de service
0 jusqu'à 4,9 bar0 jusqu'à 71 psi
Diamètres nominaux
DN 8 à 251/4'' (DN 8) à 1'' (DN 25)
Types de raccordement
Clamp
Embout cannelé
Matériaux du corps
PP-R, naturel
Matériaux de membrane
TPE
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
maximum 6 mm/s
Indice de protection
IP 65
Conformités
EAC
USP

Téléchargements

12 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ SU60

    pdf, 3.33 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ SU60

    pdf, 3.33 MB, DE

  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 20 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ SU60

    pdf, 5.16 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ SU60

    pdf, 5.20 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ SU60

    pdf, 9.43 MB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ SU60

    pdf, 5.17 MB, EN

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 34 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ SU60

    pdf, 2.78 MB, EN

Services adaptés