Corps de vanne à membrane pour applications mono-usage

GEMÜ SUB SUMONDO

Corps de vanne GEMÜ transparent à usage unique avec raccords pour tuyaux – idéal pour les processus stériles dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, préparé pour l'intégration d'un actionneur adapté.,Corps de vanne GEMÜ transparent à usa

Corps de vanne avec membrane soudée

Informations sur le produit

Le corps de vanne GEMÜ SUB de la vanne à usage unique GEMÜ SUMONDO dispose d'une membrane soudée. Le corps de vanne à usage unique est fixé au moyen d'un clamp sur l'actionneur pneumatique GEMÜ SUPM en acier inoxydable ou sur l'actionneur manuel GEMÜ SUHK en plastique. Une procédure d'ouverture et de fermeture permet de verrouiller le corps de vanne et l'actionneur. Après l'utilisation unique, le corps de vanne peut être ôté de l'actionneur avec la membrane pour être éliminé. L'actionneur est utilisable plusieurs fois et reste dans l'installation.

Caractéristiques principales

  • Fabrication en salle blanche ISO classe 8
  • Matériau corporel mécaniquement stable et stérilisable aux rayons gamma et X
  • Corps de vanne conforme aux exigences de pureté de l'industrie pharmaceutique (USP 85, 788, 790)
  • Attestation de conformité pour la pureté, la sécurité ainsi que les tests physiques et chimiques
  • Guide de validation sur demande
  • Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
Corps de vanne GEMÜ transparent à usage unique avec raccords pour tuyaux – idéal pour les processus stériles dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, préparé pour l'intégration d'un actionneur adapté.,Corps de vanne GEMÜ transparent à usa

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Diamètres nominaux
1/4'' (DN 8) jusqu'à 1'' (DN 25)
Température du fluide
5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
0 à 40 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 jusqu'à 4,9 bar
custom_technical_data_Anschlussarten*
Clamp
Embout cannelé
Matériaux du corps
PP-R, naturel
Matériaux de membrane
TPE
Conformités
USP
Pression de service
0 jusqu'à 4,9 bar
Types de raccordement
Clamp
Embout cannelé

Téléchargements

24 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ SU60

    pdf, 3.33 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ SU60

    pdf, 3.33 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 3.75 MB, FR

  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 20 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ SU40

    pdf, 2.91 MB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ SU40

    pdf, 4.79 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ SU40

    pdf, 2.90 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ SU40

    pdf, 4.05 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 3.74 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ SUMONDO, SUHK, SUB

    pdf, 2.71 MB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ SU60

    pdf, 5.16 MB, DE

Services adaptés