Entraînement manuel pour GEMÜ SUB SUMONDO

GEMÜ SUHK SUMONDO

Vanne à usage unique GEMÜ en plastique avec volant pour commande manuelle – pour applications stériles dans les domaines de la biopharmacie et de la technologie médicale.

Actionneur de vanne autoclavable, incassable et résistant à la corrosion

Informations sur le produit

L'actionneur manuel GEMÜ SUHK de la vanne à usage unique GEMÜ SUMONDO est relié au corps de vanne GEMÜ SUB par un clamp. Celui-ci dispose d'une membrane soudée. Une procédure d'ouverture et de fermeture permet de verrouiller le corps de vanne et l'actionneur. Après l'utilisation unique, le corps de vanne peut être ôté de l'actionneur avec la membrane pour être éliminé. L'actionneur est utilisable plusieurs fois et reste dans l'installation.

Caractéristiques principales

  • Technologie d'actionneur fiable et éprouvée (reste dans l'installation)
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
  • Indicateur optique de position intégré
  • Actionneur autoclavable
Vanne à usage unique GEMÜ en plastique avec volant pour commande manuelle – pour applications stériles dans les domaines de la biopharmacie et de la technologie médicale.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
5 à 40 °C41 à 104 °F
Température ambiante
0 à 40 °C32 à 104 °F
Pression de service
0 à 4,9 bars0 à 71 psi
Formes de corps
Corps à passage en équerre
Corps à passage en ligne
Corps en T
Types de raccordement
Clamp
Embout cannelé
Matériaux du corps
PP-R, naturel
Matériaux de membrane
TPE
Conformités
USP
Diamètres nominaux
1/4'' (DN 8) à 1'' (DN 25)

Téléchargements

9 Résultats
  • Notice d'utilisation GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 3.75 MB, FR

  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 20 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 3.74 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ SUMONDO, SUHK, SUB

    pdf, 2.70 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 4.44 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 4.28 MB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ SUHK

    pdf, 2.71 MB, FR

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 34 KB, EN

  • Technische Information / Technical information GEMÜ SUMONDO, SUPM, SUHK, SUB Werkstoffe

    pdf, 329 KB, DE/EN

Services adaptés