Vannes de régulation

Nos vannes de régulation vous offrent des solutions fiables pour une régulation précise des fluides dans une multitude d'applications - de la régulation du débit à la régulation de la température en passant par la régulation du niveau. Grâce à leur capacité à contrôler avec précision les débits, ils garantissent un déroulement stable du processus.
Trois vannes de régulation GEMÜ avec différentes technologies d'actionnement.

Caractéristiques principales

  • Différents principes de vanne : une flexibilité totale pour répondre efficacement aux caractéristiques de régulation simples ou complexes
  • Grand choix de techniques de régulation : des modules de base aux modules premium, adaptés à tous les besoins.
  • Pour un fonctionnement fiable : les positionneurs et les régulateurs de processus sont montés en usine, contrôlés et livrés en tant que système complet.
  • Tout d'une seule source : économise du temps et des frais de logistique et simplifie le processus d'approvisionnement
  • Vanne à siège manuelle avec corps en acier inoxydable et volant noir, en forme de Y pour un contrôle optimisé du débit dans les systèmes de tuyauterie industriels.
  • Électrovanne à siège GEMÜ avec corps en acier inoxydable et raccords à bride pour une régulation précise du débit dans les applications industrielles.,Électrovanne à siège GEMÜ avec corps en acier inoxydable et raccords à bride pour une régulation précise
  • Vanne à siège incliné GEMÜ à commande électrique en acier inoxydable avec actionneur compact pour la régulation précise de fluides et de gaz dans les applications industrielles.,Vanne à siège incliné GEMÜ à commande électrique en acier inoxydable avec act
  • Vanne à siège GEMÜ avec actionneur électrique et corps en acier inoxydable, équipée de raccords à bride et d'un indicateur de position – idéale pour les applications de régulation précise dans les processus industriels.,Vanne à siège GEMÜ avec action
  • Vanne à siège incliné automatisée GEMÜ en acier inoxydable avec commande intégrée pour une régulation précise du débit dans les systèmes de tuyauterie industriels.
  • Vanne à siège automatisée en acier inoxydable avec raccords à bride et entraînement électrique pour une régulation précise du débit dans les installations industrielles.
  • Vanne à siège en acier inoxydable avec actionneur pneumatique et raccords à bride – pour la régulation précise de gaz, de liquides ou de vapeur dans les systèmes de tuyauterie industriels.
  • Deux vannes à siège GEMÜ en acier inoxydable avec actionnement pneumatique – à gauche, une vanne à siège incliné avec raccord à manchon, à droite, une vanne à siège avec raccord à bride – pour une régulation précise du débit dans les systèmes de