Clapet anti-retour en plastique haute pureté

GEMÜ CV

Clapet anti-retour en plastique transparent avec raccords filetés pour empêcher les reflux dans les applications industrielles.

Clapet anti-retour en PTFE sans métal destiné à la manipulation de fluides critiques

Informations sur le produit

Le clapet anti-retour sans métal GEMÜ CV est composé d'un corps de base en PTFE. Toutes les pièces fonctionnelles sont également fabriquées en PTFE. Les matériaux PFA, PVDF et CPFA sont disponibles pour les écrous d'accouplement des raccords flare. Les écrous d'accouplement des raccords Nexus Connect® sont en PFA. L'étanchéité est assurée sans joint torique.

Caractéristiques principales

  • Faible contamination grâce à une conception sans métal
  • Système d'étanchéité sans joint torique
  • Pression d'ouverture limitée
  • Encombrement réduit grâce à la construction compacte
  • Intégration dans des solutions de blocs de vannes multivoies peu encombrantes
  • Toutes les pièces fonctionnelles sont en PTFE
Clapet anti-retour en plastique transparent avec raccords filetés pour empêcher les reflux dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 130 °C
Température ambiante
0 à 100 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 20
Types de raccordement
Flare
Nexus Connect®
Matériaux du corps
PTFE
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
EAC

Téléchargements

7 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.83 MB, DE

  • Product certificate FDA - GEMÜ CV

    pdf, 50 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.42 MB, FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.81 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.81 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.42 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.42 MB, EN

Services adaptés