Clapet anti-retour en plastique

GEMÜ N560

Clapet anti-retour en Y en plastique gris avec écrous à ailettes et conception facile d'entretien pour applications industrielles.

Clapet anti-retour fiable en serie à siège incliné

Informations sur le produit

Le clapet anti-retour GEMÜ N560 se compose d'un corps de clapet à siège incliné en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM.

Caractéristiques principales

  • Facile d'entretien
  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
Clapet anti-retour en Y en plastique gris avec écrous à ailettes et conception facile d'entretien pour applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
5 à 80 °C
Température ambiante
5 à 50 °C
Pression de service
0 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 10 à 100
Types de raccordement
Bride
Embout
Filetage
Orifice lisse à coller
Normes de raccordement
ANSI
DIN
EN
Matériaux du corps
PP-H, natur
PVC-U
Matériaux d'étanchéité
EPDM
FKM
Conformités
ATEX
RoHS

Téléchargements

8 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ N560

    pdf, 682 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ N560

    pdf, 674 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ N560 (US)

    pdf, 750 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ N560

    pdf, 664 KB, FR

  • Operating instructions / Betriebsanleitung GEMÜ N560

    pdf, 4.11 MB, EN/DE

  • Betriebsanleitung / Instrukcja obsługi GEMÜ N560

    pdf, 1.43 MB, DE/PL

  • Karta katalogowa GEMÜ N560

    pdf, 571 KB, PL

Services adaptés