Clapet anti-retour en métal

GEMÜ R91

Clapet anti-retour à double battant en fonte bleue avec clapets en acier inoxydable et mécanisme à ressort central pour applications industrielles.

Clapet anti-retour en version à double battant

Informations sur le produit

La vanne GEMÜ R91 est un clapet anti-retour à double battant métallique avec un raccord à bride et encombrement normalisé selon DIN EN 558-1. Le corps, les battants et les joints sont disponible en différents matériaux. Dans sa version avec joint métallique, la vanne GEMÜ R91 peut être utilisée à des températures élevées, jusqu'à 300 °C.

Caractéristiques principales

  • Convient aux températures basses comme élevées
  • Encombrement normalisé selon DIN EN 558-1, série 16
  • En option, disponible sans huile ni graisse
  • étanche aux gouttes et aux bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A à G
Clapet anti-retour à double battant en fonte bleue avec clapets en acier inoxydable et mécanisme à ressort central pour applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-200 à 300 °C
Pression de service
0 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 50 à 600
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
ASME
EN
Matériaux du corps
1.0619, fonte d'acier zinguée
1.4408, inox de fonderie
EN-GJS-400-15
Matériaux d'étanchéité
EPDM
FKM
NBR
Matériaux du ressort
1.4571, acier à ressort
Conformités
EAC
WRAS
Matériau des battants 
1.4408, inox de fonderie
1.4469, fonte d'acier Duplex
EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale

Téléchargements

12 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ R91

    pdf, 3.23 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ R91

    pdf, 4.03 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ R91

    pdf, 3.48 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ R91

    pdf, 3.23 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ R91

    pdf, 3.23 MB, EN

  • Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf, 32 KB, EN

  • Declaration of Conformity WRAS - GEMÜ R91

    pdf, 28 KB, EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK

    pdf, 37 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ R91

    pdf, 3.77 MB, DE/EN

  • Konformitätserklärung FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf, 74 KB, DE

  • Konformitätserklärung WRAS - GEMÜ R91

    pdf, 64 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ R91

    pdf, 3.51 MB, DE

Services adaptés