Clapet anti-retour en plastique

GEMÜ RSK

Clapet anti-retour en plastique

Clapet anti-retour en métal peu encombrant

Informations sur le produit

Le produit GEMÜ RSK est un clapet anti-retour en plastique avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ RSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.

Caractéristiques principales

  • Structure assurant un gain de place et de poids
  • Encombrements réduits
  • Montage simple
  • En option avec ressort de rappel
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
Clapet anti-retour en plastique

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 120 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
1 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 32 à 600
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
PP
PVC-U, gris
PVDF
Matériaux d'étanchéité
EPDM
FKM
NBR
PTFE
Matériaux du papillon
PP-H
PVC-U
PVDF
Conformités
EAC
FDA
TA-Luft

Téléchargements

20 Résultats
  • Ficha técnica GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, ES

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf, 27 KB, DE

  • Fiche technique GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, FR

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf, 27 KB, EN

  • Data sheet GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ RSK

    pdf, 16.97 MB, EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, PT

  • Datenblatt GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, DE

  • Instrukcja obsBugi GEMÜ RSK

    pdf, 4.02 MB, PL

  • Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf, 32 KB, EN

  • Scheda dati GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, IT

  • Instruções de operação GEMÜ RSK

    pdf, 16.97 MB, PT

Services adaptés