Clapet anti-retour en métal

GEMÜ ZRSK

Clapet anti-retour en acier inoxydable de construction plate avec clapet central et œillet pour empêcher le reflux dans les applications industrielles.

Clapet anti-retour en métal peu encombrant

Informations sur le produit

Le produit GEMÜ ZRSK est un clapet anti-retour en métal avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps de vanne à clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le produit GEMÜ ZRSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.

Caractéristiques principales

  • Structure assurant un gain de place et de poids
  • Encombrements réduits
  • Montage simple
  • Convient aux températures basses comme élevées
  • En option avec ressort de rappel
  • En option, disponible sans huile ni graisse
  • En option avec commande manuelle de secours
  • étanche aux gouttes et aux bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A à G
Clapet anti-retour en acier inoxydable de construction plate avec clapet central et œillet pour empêcher le reflux dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 200 °C
Température ambiante
-40 à 95 °C
Pression de service
1 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 32 à 600
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
1.0460, fonte d'acier zinguée
1.4408, inox de fonderie
1.4571, inox forgé
2.0975, fonte de bronze
Matériaux d'étanchéité
EPDM
FKM
NBR
PTFE
Matériaux du papillon
1.0460, fonte d'acier zinguée
1.4408, inox de fonderie
1.4571, inox forgé
Conformités
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft

Téléchargements

15 Résultats
  • 取扱説明書 GEMÜ ZRSK

    pdf, 8.69 MB, JA

  • Folha de dados técnicos GEMÜ ZRSK

    pdf, 2.80 MB, PT

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf, 27 KB, DE

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf, 27 KB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ ZRSK

    pdf, 7.92 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ ZRSK

    pdf, 2.80 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ ZRSK

    pdf, 2.80 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ ZRSK

    pdf, 7.91 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ ZRSK

    pdf, 9.40 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ ZRSK

    pdf, 9.74 MB, DE/EN

  • Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf, 32 KB, EN

  • Instruções de operação GEMÜ ZRSK

    pdf, 7.92 MB, PT

Services adaptés