Vannes papillon

Pour les grandes dimensions de canalisations, nos vannes papillon vous offrent une solution fiable pour contrôler en toute sécurité les liquides et les gaz. Avec la bonne combinaison de matériaux, ils garantissent une manipulation efficace non seulement des liquides mécaniquement purs, mais aussi des fluides légèrement abrasifs - pour une sécurité maximale des processus et une longue durée de vie.
Différents clapets d'arrêt GEMÜ, manuels et automatisés.

Caractéristiques principales

  • Large gamme de diamètres nominaux : offre une flexibilité maximale pour les tailles de tuyaux les plus diverses.
  • Longueur très courte : permet de gagner de la place et facilite l'intégration dans des installations compactes.
  • Temps de réglage rapides : permettent des temps de réaction rapides et augmentent la dynamique du processus.
  • Montage simple et entretien réduit : réduisent les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.
  • Position de montage quelconque
  • Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
  • L'électro-aimant se déplace sur 90°
  • Adaptation aisée de l'électrovanne 3/2 voies en 5/2 voies
  • Fluides de service typiques: Liquides tels que l'eau, les huiles, les acides, les bases, les tensioactifs, les agents de chauffage et de refroidissement, Gaz comme la vapeur, l'air, l'azote, le gaz naturel, les gaz rares, les vapeurs, solides comme les matières en vrac

Séries

  • Clapet d'arrêt manuel en plastique avec levier ergonomique et raccord à bride – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.
  • Vanne papillon centrée avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.
  • Vanne papillon centrée avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.
  • Clapet d'arrêt en acier inoxydable avec raccord fileté et support d'arbre normalisé – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.
  • Vanne papillon haute performance en acier inoxydable avec revêtement PTFE et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.
  • Vanne papillon avec revêtement PTFE et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire avec des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion.,Vanne papillon avec revêtement PTFE et raccord à bride –
  • Vanne papillon en plastique avec support d'arbre et raccord à bride normalisés – idéale pour le traitement de l'eau, les applications chimiques et industrielles.
  • Vanne papillon en plastique avec écrous-raccords et support d'arbre – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.,Vanne papillon en plastique avec écrous-raccords et support d'arbre – idéale pour le traitement d