Cultivated Meat

Notre maîtrise des processus au service de votre production

Pour la production de Cultivated Meat, des cellules souches musculaires sont prélevées, cultivées puis transférées pour la myogenèse dans un bioréacteur. Elles y sont ensuite nourries dans un milieu nutritif avant les opérations de traitement finales.

Un partenariat pour la production
alimentaire de demain

Comme dans le cas d'autres applications de la culture cellulaire à grande échelle, le bioréacteur joue un rôle déterminant. Une robinetterie, des vannes et des systèmes de régulation hygiéniques sont indispensables pour assurer la gestion stérile des milieux, un contrôle précis des processus et une évolutivité fiable.

Grâce à nos longues années d'expérience dans l'industrie biotechnologique, pharmaceutique et agroalimentaire, nous aidons les producteurs de Cultivated Meat en leur proposant des composants d'avenir et une connaissance approfondie des processus, du domaine aseptique aux processus auxiliaires.

C'est avec un mélange de passion et d'expertise technologique que nous accompagnons le développement de denrées alimentaires issues de la culture cellulaire. Ensemble, nous donnons le jour à des processus de production efficaces, sûrs et évolutifs. Nous sommes un partenaire fiable à vos côtés d'un bout à l'autre de la chaîne de création de valeur dans le domaine de la Cultivated Meat.

Stérilité et sécurité de process lors de la bioréaction

Durant le processus en amont, les cellules animales sont nourries dans des bioréacteurs à l'aide d'un milieu de culture cellulaire riche en nutriments.

Le réglage optimal des conditions à l'intérieur du bioréacteur est une condition essentielle à remplir pour produire la biomasse souhaitée en obtenant la plus grande quantité possible. Les paramètres de process importants, tels que la valeur pH, la température ou la concentration d'oxygène, doivent également être régulés avec précision. L'étape consécutive de multiplication se déroule par mise en œuvre du procédé d'alimentation par batch, par fed batch ou continu.

GEMÜ propose des vannes à membrane aseptiques adaptées, des solutions de bloc personnalisées ou des solutions Single-Use conçues pour une sécurité de process maximale.

De la phase de laboratoire à la
production commerciale :

GEMÜ vous accompagne dans chaque phase des processus pharmaceutiques et biotechnologiques – de la recherche à la production. Grâce à son solide savoir-faire et une gamme de produits variée, GEMÜ est un partenaire fiable à vos côtés dans le secteur de la Cultivated Meat.

• Durant la phase de laboratoire, des solutions Single-Use offrent la sécurité de process et la flexibilité nécessaires, que ce soit sous une forme spécifique au client, personnalisée ou conventionnelle.

• Pour les applications aseptiques de la production industrielle, nous proposons des vannes à membrane, des vannes à clapet à membrane ainsi que des vannes de fond de cuve à vidangeabilité optimisée en inox.

• Dans le cas des processus auxiliaires sans exigences aseptiques, il est possible d'utiliser des vannes à clapet, des vannes papillon et des vannes à boisseau sphérique.

Découvrez notre compétence dans le domaine des processus pharmaceutiques et biotechnologiques.

Solutions adaptées à la production de Cultivated Meat

Recommandations de produits

Avec nos produits, vous obtenez d'un seul et même fournisseur des solutions pour la production de Cultivated Meat fiables et sûres qui ont fait leurs preuves dans la pratique. Découvrez ici les vannes convenant à votre installation.

Nos agréments pour la production de Cultivated Meat

Qualité contrôlée

GEMÜ comme partenaire pour la Cultivated Meat

Vos avantages

Ceci pourrait également vous intéresser