Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +41 41 799 05 55

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Entraînement manuel pour GEMÜ SUB SUMONDO

GEMÜ SUHK SUMONDO

Vanne à usage unique GEMÜ en plastique avec volant pour commande manuelle – pour applications stériles dans les domaines de la biopharmacie et de la technologie médicale.

Actionneur de vanne autoclavable, incassable et résistant à la corrosion

Informations sur le produit

L'actionneur manuel GEMÜ SUHK de la vanne à membrane Single-Use GEMÜ SUMONDO est relié au corps de vanne GEMÜ SUB par un clamp. Celui-ci dispose d'une membrane soudée. Une procédure d'ouverture et de fermeture permet de verrouiller le corps de vanne et l'actionneur. Après l'utilisation unique, le corps de vanne peut être ôté de l'actionneur avec la membrane pour être éliminé. L'actionneur est utilisable plusieurs fois et reste dans l'installation.

Caractéristiques principales

  • Technologie d'actionneur fiable et éprouvée (reste dans l'installation)
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
  • Indicateur optique de position intégré
  • Actionneur autoclavable
Vanne à usage unique GEMÜ en plastique avec volant pour commande manuelle – pour applications stériles dans les domaines de la biopharmacie et de la technologie médicale.

Technical details

Paramètres
Valeur
Température du fluide
5 à 40 °C
Température ambiante
0 à 40 °C
Pression de service
0 à 4,9 bars
Formes de corps
Corps à passage en équerre
Corps à passage en ligne
Corps en T
Types de raccordement
Clamp
Embout cannelé
Matériaux du corps
PP-R, naturel
Matériaux de membrane
TPE
Conformités
EAC
USP

Téléchargements

1 Résultat
  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf (34 KB) -
    EN

Services adaptés