Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: + 33 3 88 48 21 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Aperçu des développements chez GEMÜ

Actualités et presse

Nous partageons ce qui nous anime : des informations pertinentes issues de notre communication d'entreprise, des communiqués de presse actuels et des contenus de fond pour toutes les personnes qui suivent GEMÜ - que ce soit dans le cadre d'un projet, d'un partenariat ou en tant qu'observateur du marché. Vous restez ainsi informé des évolutions de l'entreprise et du secteur.

Produits et innovation

15 Résultats
  • Certification des vannes papillon GEMÜ pour les applications de l'hydrogène

    9 février 2026

    Le spécialiste des vannes GEMÜ a fait certifier avec succès plusieurs vannes papillon selon DIN EN 13774 ainsi que DVGW-CERT ZP4110.
  • GEMÜ présente CONEXO 2025 : la nouvelle ère de la gestion digitale des installations

    23 octobre 2025

    Le groupe GEMÜ, spécialiste des vannes et des systèmes de mesure et de régulation, présente avec CONEXO 2025 la prochaine génération de sa solution digitale pour la gestion du cycle de vie des installations tous fabricants confondus.
  • Innovation technologique : vanne à membrane GEMÜ D41 avec EasyLock

    8 octobre 2025

    Cela permet une maintenance en quelques secondes, réduit la complexité et augmente considérablement le confort d'utilisation des vannes à membrane.
  • Nouveau bloc de vannes multivoies GEMÜ pour applications à usage unique

    15 septembre 2025

    Le spécialiste des vannes GEMÜ élargit sa gamme dans le domaine des applications à usage unique avec le bloc de vannes multivoies GEMÜ Multiport SUMONDO.

Actualités de l'entreprise

4 Résultats
  • Le groupe GEMÜ renouvelle sa direction

    8 décembre 2025

    Pour renforcer encore davantage la dimension internationale et l'orientation clientèle du groupe GEMÜ, le spécialiste allemand des vannes a renouvelé sa direction au mois de novembre 2025. Stephan Gehrig rejoint la direction du groupe GEMÜ à titre de nouveau gérant Ventes et marketing.
  • Une décennie passée en tête : GEMÜ est leader du marché mondial pour la dixième fois consécutive

    26 novembre 2025

    Le magazine économique allemand WirtschaftsWoche a décerné pour la dixième de suite le label de qualité « Champion leader du marché mondial » à l'entreprise technologique GEMÜ.
  • GEMÜ nommé leader du marché mondial pour la neuvième fois consécutive

    4 décembre 2024

    Pour la neuvième fois consécutive, le magazine WirtschaftsWoche décerne au spécialiste des vannes GEMÜ, entreprise gérée par son propriétaire, le label de qualité « Leader mondial – Champion 2025 ».
  • GEMÜ élargit ses compétences en matière de technologie des mem-branes

    28 octobre 2024

    GEMÜ France et Intercarat, toutes deux filiales du groupe GEMÜ, ont emménagé dans leur nouveau bâtiment d'ateliers de production et de bureaux situé à Altdorf, en France.

Brèves

1 Résultat
  • Currently no disruption to our supply chains due to the conflict in the Middle East.

    6 mars 2026

    At present, we are not experiencing any disruptions in our supply chain as a result of the situation in the Middle East.

Votre contact presse