Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: + 33 3 88 48 21 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies en plastique

GEMÜ 610

Vanne à membrane pneumatique en plastique avec écrous-raccords – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Vanne à membrane compacte avec actionneur à piston en plastique

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur à piston en plastique nécessitant peu d'entretien et est actionnée pneumatiquement. Un indicateur optique de position est intégré de série. Ces vannes sont disponibles avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

Caractéristiques principales

  • Idéal pour une conception d'installation peu encombrante
  • Indicateur optique de position intégré et limiteur de course de fermeture de série
  • En option avec détection électrique de la position
Vanne à membrane pneumatique en plastique avec écrous-raccords – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Caractéristiques techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 12 à 20
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Normes de raccordement
BS
DIN
ISO
Types de raccordement
Embout
Filetage
Flare
Orifice lisse à coller
Raccord union
Matériaux du corps
PP, renforcé
PP-H, natur
PVC-U, gris
PVDF
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Conformités
ACS
EAC
FDA
FMEDA
System 1+

Téléchargements

46 Résultats
  • Instrucciones de montaje diaphragm change MG 10-300

    pdf, 1.80 MB, ES

  • Montagevejledning diaphragm change MG 8

    pdf, 1.47 MB, DA

  • ba_610_gb

    pdf, 4.61 MB, EN

  • Fiche de spécifications pour le dimensionnement de vannes à membrane

    pdf, 769 KB, FR

  • Spezifikationsblatt Membranventile Metall

    pdf, 1.23 MB, DE

  • Techn_Gl_Kunststoff_fr_it

    pdf, 192 KB, FR/IT

  • Specification sheet diaphragm valves

    pdf, 769 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Technical information angels of rotation

    pdf, 1.87 MB, EN

  • Monteringsanvisning diaphragm change MG 8

    pdf, 1.47 MB, SV

  • Datenblatt GEMÜ 610

    pdf, 3.29 MB, DE

  • kurzanleitung_membranwechsel_mg10_300_cs

    pdf, 1.81 MB, CS

Services adaptés