Typ
Filtern nach
R91: Doppelflügel-Rückschlagklappe, Metall
DN
Filtern nach
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: DN 400
450: DN 450
500: DN 500
600: DN 600
Betriebsdruck
Filtern nach
2: 10 bar
3: 16 bar
Anschlussart
Filtern nach
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
5: PN 25 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet, RAL 5010 (blau) (R91)
4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Absperrelement
Filtern nach
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet, RAL 5010 (blau) (R91)
4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
G: CC333G / 2.0975 / C954
Werkstoff Führungselement
Filtern nach
6: 1.4401
Dichtungsmaterial
Filtern nach
N: NBR
V: FKM
W: EPDM (WRAS-Zertifizierung)
Werkstoff Feder
Filtern nach
6: 1.4571
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE