Fluide
Filtrer par
OHNE: Sans
%: Échelle en pourcentage
HCl: Acide chlorhydrique
NaOH: Hydroxyde de sodium
Wasser: Eau
Type
Filtrer par
805: Débitmètre à ludion, ludion PP
Conformité RoHS
Filtrer par
R: Conforme RoHS
DN
Filtrer par
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Forme du corps
Filtrer par
D: Tube principal
Type de raccordement
Filtrer par
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du tube
Filtrer par
20: PVDF
21: PA, transparent
22: PSU
Concentration
Filtrer par
OHNE: Sans
30%: Média en caractéristique "Média"
50%: Média en caractéristique "Média"
Matériau du joint torique
Filtrer par
4: FKM
14: EPDM
Matériau du raccordement
Filtrer par
1: Collet PVC-U, écrou PP
5: Collet PP, écrou PP
6: Fonte zinguée
7: Inox
20: Collet PVDF, écrou PVDF
Taille du tube
Filtrer par
46: Cône 46
47: Cône 47
48: Cône 48
49: Cône 49
52: Cône 52
53: Cône 53
54: Cône 54
55: Cône 55
61: Cône 61
62: Cône 62
63: Cône 63
67: Cône 67
68: Cône 68
69: Cône 69
71: Cône 71
72: Cône 72
73: Cône 73
75: Cône 75
77: Cône 77
Plage de mesure
Filtrer par
OHNE: Sans
10: Échelle de mesure maximale du débitmètre
20: Échelle de mesure maximale du débitmètre
23: Échelle de mesure maximale du débitmètre
50: Échelle de mesure maximale du débitmètre
57,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
115: Échelle de mesure maximale du débitmètre
125: Échelle de mesure maximale du débitmètre
130: Échelle de mesure maximale du débitmètre
135: Échelle de mesure maximale du débitmètre
160: Échelle de mesure maximale du débitmètre
200: Échelle de mesure maximale du débitmètre
210: Échelle de mesure maximale du débitmètre
250: Échelle de mesure maximale du débitmètre
260: Échelle de mesure maximale du débitmètre
340: Échelle de mesure maximale du débitmètre
350: Échelle de mesure maximale du débitmètre
380: Échelle de mesure maximale du débitmètre
390: Échelle de mesure maximale du débitmètre
400: Échelle de mesure maximale du débitmètre
425: Échelle de mesure maximale du débitmètre
500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
550: Échelle de mesure maximale du débitmètre
600: Échelle de mesure maximale du débitmètre
640: Échelle de mesure maximale du débitmètre
650: Échelle de mesure maximale du débitmètre
800: Échelle de mesure maximale du débitmètre
900: Échelle de mesure maximale du débitmètre
950: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1100: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1250: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1450: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1600: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1700: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2100: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2200: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2300: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2800: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3200: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3300: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3600: Échelle de mesure maximale du débitmètre
4000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
4250: Échelle de mesure maximale du débitmètre
5000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
6000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
6400: Échelle de mesure maximale du débitmètre
6750: Échelle de mesure maximale du débitmètre
8000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
9000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
9750: Échelle de mesure maximale du débitmètre
11000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
11500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
13000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
100%: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
US-EINHEIT
Filtrer par
OHNE: Sans
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
S: Version spéciale pour oxygène, température maximale du fluide : 60 °C sans agrément BAM
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité