539 15D11375GC1L0RE31020230A

Vanne clapet s. droit, mot.

Numéro d'article: 88843669
Description
Type 539 Vanne à clapet à siège droit, commande électrique,actionneur électro-mécanique à arbre creux, limitation électronique de course et de fermeture, écran, clavier, serveur Web
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 11 Brides EN 1092 / PN40 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 37 1.4408, Inox de fonderie
Étanchéité du siège 5G PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence C1 24V DC
Module de régulation L0 OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
Clapet de régulation RE310 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
Type d'exécution 2023 pour températures de service elevées
Type d'actionneur 0A Taille d'actionneur 0

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 539 eSyDrive à commande électrique est équipée d'un actionneur à arbre creux. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.

  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
  • Coefficient de débit élevé
  • Possibilité de réglage variable de la force et la vitesse
  • Nombreuses possibilités de diagnostic
  • Commande possible avec l'interface Web eSy-Web
  • Indicateur optique de position intégré et LED visibles de loin
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard