Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 3240

Convertisseur de température et capteur de température

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le convertisseur/capteur de température GEMÜ 3240 est conçu pour des mesures précises sur une large plage de température. Le capteur est utilisable aussi bien avec des fluides visqueux que pollués. Il convient également aux fluides agressifs grâce à la sélection de matériaux de haute qualité. Il se caractérise en outre par une forme très courte. Les signaux de sortie électriques peuvent être commutés, au choix, entre sorties de tension, de courant ou de commutation.

  • Disponible avec actionneur manuel, pneumatique et motorisé
  • Adapté aux fluides visqueux, pollués et agressifs
  • Points de commutation sélectionnables
  • Indicateurs électriques de position sur demande
  • Précision 0,5% FSO (selon CEI 60770)
  • Perte de charge très faible
  • Capteur de temperature PT1000 / classe A
  • Type de raccordement: Raccord à visser
  • Matériau du corps: 1.4404; PVDF
  • Conformités: EAC
  • Pression de service max.: 160 bar
  • Température max. du fluide: 150 ° C
  • Température min. du fluide: -40 ° C