Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ C32

Appareil de mesure de la pression

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'appareil de mesure de pression GEMÜ C32 est un appareil de mesure électronique. L'appareil de mesure de pression dispose d'un affichage numérique et d'une cellule de mesure céramique capacitive. Cette cellule de mesure est séparée du processus par un système à double membrane sans liquide de transmission de pression. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide d'un raccord vissé Flare.

  • Réduction maximale des zones mortes
  • Sans fluide de transmission « technique sèche »
  • Capteur céramique ultra-pur non-métallique
  • Capteur isolé par double membrane ventileé
  • Aucune énergie auxiliaire supplémentaire nécessaire
  • 5 unités de pression différentes librement réglables
  • Production, assemblage, calibrage et emballage en salle blanche ISO 6
  • Type de raccordement: Filetage NPT; Flare
  • Actionneur: Sans actionneur
  • Matériau du corps: PFA; PTFE
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 60 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Vidéo sur le produit

Clean room plant Emmen

02:09 min
1227 Vues
En ligne depuis 18.09.2015