- Plage de mesure liquides:120 à 25000 l/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
- Température du fluide:-20 à 80 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 50
- Types de raccordement :Raccord union
- Matériaux du tube de mesure:PVC-U | PVDF
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Conformités:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Raccord union"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Plage de mesure liquides:120 à 25000 l/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
- Température du fluide :-20 à 80 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 50
- Types de raccordement :Raccord union
- Matériaux du tube:PVC-U | PVDF
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Conformités:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Raccord union"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Température du fluide :à 135 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 300
- Zone de saisie:0,1 à 10 m/s
- Types de raccordement :Douille à souder | Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Matériaux du tube:1.4435
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Connexion électrique:Connecteur femelle M12 | Connecteur mâle M12
- Conformités:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"},{"i":19,"v":"Douille \u00e0 souder"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1275,"v":"1.4435"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":135,"v":"135"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Plage de mesure liquides:0,5 à 33000 l/h
- Plage de mesure gaz:0,2 à 450 Nm³/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
- Température du fluide :-20 à 120 °C
- Pression de service :à 15 bars
- Diamètres nominaux :DN 20 à 65
- Matériaux du tube:PA | PSU | PVC-U
- Matériaux du ludion:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformités:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Types de raccordement :Embout
- Plage de mesure liquides:2500 à 50000 l/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
- Température du fluide :5 à 90 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 65 à 65
- Matériaux du tube:PSU
- Matériaux du ludion:PP | PVC-U
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Plage de mesure liquides:0,1 à 1600 l/h
- Plage de mesure gaz:0,02 à 37,5 Nm³/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
- Température du fluide :-20 à 120 °C
- Pression de service :à 15 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 25
- Matériaux du tube:PA | PSU | PVC-U, transparent
- Matériaux du ludion:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformités:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1349,"v":"PVC-U, transparent"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Pression de service max.: 6 bars
- Température du fluide: 0 à 80 °C
-
Diamètres nominaux
:
3/8''“ (DN 6) à 1''“ (DN 20)
-
Matériau du boîtier
:
PFA
- Types de raccordement: Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}