- Zone de saisie: 120 à 25000 m/s mm
- Température du fluide: -20 à 80 °C
- Pression de service: 0 à 10 bars
- Diamètres nominaux: DN 25 et DN 50
- Types de raccordement: Raccord union
- Matériaux du tube: PVC-U | PVDF
- Connexion électrique : Connecteur mâle, forme A
- Tensions d'alimentation: 24 V DC
- Conformités: EAC
- Plage de mesure liquides:120 à 25000 l/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
- Température du fluide :-20 à 80 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 50
- Types de raccordement :Raccord union
- Matériaux du tube:PVC-U | PVDF
- Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Conformités:EAC
- Température du fluide :à 135 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 300
- Zone de saisie:0,1 à 10 m/s
- Types de raccordement :Douille à souder | Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Matériaux du tube:1.4435
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Connexion électrique:Connecteur femelle M12 | Connecteur mâle M12
- Conformités:EAC
- Plage de mesure liquides:0,3 à 900 l/min
- Écart de mesure:± 2 % de la valeur mesurée (± 3 mm/s)
- Température du fluide:-10 à 80 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 50
- Types de raccordement :Raccord à visser | Raccord union
- Matériaux du tube de mesure:PE-HD | PSU
- Connexions électriques:Connecteur mâle M12
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Plage de mesure liquides:0,5 à 33000 l/h
- Plage de mesure gaz:0,2 à 450 Nm³/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
- Température du fluide :-20 à 120 °C
- Pression de service :à 15 bars
- Diamètres nominaux :DN 20 à 65
- Matériaux du tube:PA | PSU | PVC-U
- Matériaux du ludion:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformités:ATEX
- Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Plage de mesure liquides:0,1 à 1600 l/h
- Plage de mesure gaz:0,02 à 37,5 Nm³/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
- Température du fluide :-20 à 120 °C
- Pression de service :à 15 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 25
- Matériaux du tube:PA | PSU | PVC-U, transparent
- Matériaux du ludion:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformités:ATEX