GEMÜ 1214

Indicateur électrique de position

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1214 convient pour les actionneurs linéaires avec une course d'actionnement jusqu'à 70 mm. Il possède au choix un ou deux détecteurs de proximité inductifs. En option, un affichage par LED peut être intégré.

  • Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure aux actionneurs linéaires GEMÜ
  • Compatibilité aux autres vannes
  • Boîtier compact et robuste
  • Détecteurs à faible usure, détection sans contact
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 70 mm
  • Tensions d'alimentation:8 V DC
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexion électrique:Presse-étoupe PG 13,5 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils
  • Conformités:EAC

Produits convenant

Actualités relatives au produit

09.08.2018

L'adaptateur quart de tour permet un montage universel des indicateurs électriques de position