Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ 1230

Indicateur électrique de position

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1230 convient pour les actionneurs linéaires avec une course d'actionnement jusqu'à 20 mm. L'appareil possède au choix un ou deux micro-switchs. Ceux-ci sont réglables individuellement via une tige filetée. En option, un affichage par LED peut être intégré.

  • Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure aux actionneurs linéaires GEMÜ
  • Compatibilité aux autres vannes
  • Boîtier compact et stable
  • Protection IP 65 selon EN 60529
  • UL

Produits convenant

Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP

Application sur le produit

Adoucissement de l'eau de pharmacie conformément aux normes USP/EP

Une production d'eau de pharmacie comprend toujours plusieurs procédés de traitement installés les uns après les autres. En règle générale, l’adoucissement de l'eau est la première étape de la chaîne de traitement. Celle-ci fait en sorte que les agents de dureté tels que le calcium et le magnésium soient éliminés pour faciliter la suite des opérations.

Actualités relatives au produit

09.08.2018

L'adaptateur quart de tour permet un montage universel des indicateurs électriques de position