Le connecteur d'extension sert au prolongement de câble pour augmenter la portée du réseau de 100 m à 200 m, sans répétiteur, pour le bus de terrain AS-Interface. Avec la LED intégrée, le connecteur d'extension sert à la surveillance de la tension. Dans les réseaux standard, il est possible d'améliorer la qualité du signal et de réduire le taux d'erreur de télégramme.
- Prolongement maximale du réseau AS-Interface à max. 600m (avec répéteur)
- Réduction des diagnostics d‘erreur