Sécurité dans la manipulation de l'oxygène

Sécurité dans la manipulation de l'oxygène

Sécurité dans la manipulation de l'oxygène

Le spécialiste allemand des vannes GEMÜ élargit sa gamme de produits destinés aux applications à oxygène.

GEMÜ étend sa gamme de produits pour les applications à oxygène et propose désormais, parallèlement à ses nombreuses vannes à membrane, des vannes à clapet et de régulation destinées aux applications à oxygène gazeux. Afin d'assurer la sécurité de fonctionnement des installations, GEMÜ apporte un soin particulier au choix de matériaux adaptés pour tous les composants en contact avec le fluide. Dans le cas des applications à oxygène, il s'agit notamment des matériaux secondaires et des matériaux d'étanchéité. C'est pourquoi, par exemple, les joints d'axe de toutes les vannes à clapet GEMÜ conçues pour des applications à oxygène gazeux sont fabriqués en matériau PTFE difficilement inflammable. 

L'oxygène est considéré comme un fluide critique lorsqu'il est utilisé dans des installations. En effet, de nombreuses substances brûlent intensément et rapidement au contact de l'oxygène comprimé ou pur. La prudence est donc de mise dans les domaines d'application impliquant l'utilisation d'oxygène gazeux. En Allemagne, c'est le BAM (Institut fédéral pour la recherche et les essais des matériaux) qui vérifie et établit si des substances déterminées peuvent être utilisées en combinaison avec ce fluide critique. 

GEMÜ propose une vaste gamme de vannes destinées aux applications à oxygène. Cette gamme comprend entre autres les vannes à clapet GEMÜ 550, toutes conçues en inox, le type GEMÜ 554 caractérisé par un encombrement très réduit et le type GEMÜ 549 eSyDrive à commande motorisée. Toutes ces vannes sont fabriquées avec des matériaux d'étanchéité et des matériaux secondaires que le BAM a déclaré convenir à une utilisation avec de l'oxygène gazeux. Les vannes à membrane GEMÜ 601 pour petits diamètres nominaux, GEMÜ 650 BioStar pour des diamètres nominaux allant des plus petits aux plus grands ainsi que la vanne de remplissage GEMÜ 660, ont en outre fait l'objet d'un examen de type par le BAM qui les a certifiées.

de
.docx
106 K