GEMÜ, le spécialiste des vannes basé à Ingelfingen, lance sur le marché deux nouvelles solutions pour connecter des blocs de vannes multivoies à usage unique.
D'une part, il est dès aujourd'hui possible de piloter le verrouillage du bloc multivoies de manière pneumatique par un cylindre de fermeture grâce à un bloc multivoie encastré dans la surface de l'installation. D'autre part, il existe la possibilité d'employer un bloc multivoies posé sur la surface de l'installation pour connecter manuellement le corps de vanne à l'unité des actionneurs via une poignée démontable. Cette dernière solution offre une plus grande souplesse dans l'agencement des embouts. Grâce à l'utilisation de clamps, principe connu de GEMÜ SU40 SUMONDO, il suffit de quelques secondes pour raccorder de manière fiable les actionneurs aux membranes soudées sur le bloc multivoies. Les blocs multivoies en eux-mêmes sont usinés. Ils peuvent donc être adaptés en fonction des besoins individuels.
L'utilisation de technologies à usage unique offre plusieurs avantages : elle permet de s'épargner les cycles de nettoyage traditionnels et la consommation d'énergie, de produits de nettoyage, d'élimination de déchets et de périphériques associés tout en augmentant la protection contre les contaminations croisées entre les différentes campagnes de fabrication. En outre, la réduction des temps d'arrêt en usine rend les technologies à usage unique nettement plus efficaces et plus souples dans le domaine de l'industrie médicale et pharmaceutique en comparaison avec les solutions traditionnelles. Par ailleurs, grâce à la disparition des cycles de nettoyage énergivores, le recours aux technologies à usage unique allège en outre l'impact environnemental négatif.