La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R647 est une vanne de passage à commande pneumatique. La vanne ne possède pas de ressort de fermeture et est uniquement fermée lorsqu'elle reçoit de l'air comprimé. Le siège de la vanne est équipé d'une membrane d'étanchéité. L'armature se compose essentiellement de trois pièces, le corps de vanne, la membrane d'arrêt et le couvercle avec le raccord pour fluide de commande. Le fluide de commande agit sur la membrane d'arrêt et la presse contre la barre d'arrêt se trouvant dans le corps de vanne. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Aucun résultat trouvé pour la recherche. Veuillez noter que les numéros d'article commençant par "99" ne sont pas disponibles dans la boutique en ligne. Nous serions ravis de vous aider à trouver le produit que vous recherchez. Pour cela, vous pouvez nous contacter direct nous appeler au +32 2 702 09 00.