- Plage de mesure liquides:0,3 à 900 l/min
- Écart de mesure:± 2 % de la valeur mesurée (± 3 mm/s)
- Température du fluide :-10 à 80 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 50
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Matériaux du tube:PE-HD | PSU
- Connexions électriques:Connecteur mâle M12
- Tensions d'alimentation:24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":271,"v":"PE-HD"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- Pression de service max.: 6 bars
- Température du fluide: 0 à 80 °C
-
Diamètres nominaux
:
3/8''“ (DN 6) à 1''“ (DN 20)
- Matériau du corps: PFA
- Types de raccordement: Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}