GEMÜ LSF

Détecteurs doubles inductifs pour vannes quart de tour

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

Le détecteur double inductif GEMÜ LSF convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.

  • Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure sur des actionneurs quart de tour
  • Boîtier compact et robuste
  • Montage possible sur toutes les vannes quart de tour selon l'interface standard VDI/VDE 3845
  • Avec affichage à LED
  • Température ambiante:-25 à 85 °C
  • Plage de mesure radiale:à 90°
  • Tensions d'alimentation:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
  • Indice de protection :IP 67
  • Connexions électriques:Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils
  • Conformités:ATEX | CSA | IECEx | Sécurité fonctionnelle | UL Recognized

Produits convenant

CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Application sur le produit

NETTOYAGE SÛR DE FILTRES-PRESSES: Les vannes à boisseau sphérique GEMÜ protègent le réseau d'air comprimé

Dans le traitement des eaux ou la filtration de produit, les filtres-presses assurent la séparation solide-liquide de substances telles que les boues ou les suspensions. Une pompe comprime la composition à séparer à 10–20 bar contre la toile filtrante. Les composants solides restent sur l'élément filtrant. Ils forment le gâteau de filtration. Si le filtre-presse est plein, on utilise, selon le procédé, de l'air comprimé pour sécher le gâteau de filtration.

Actualités relatives au produit

25.02.2019

Obtenir tout le nécessaire auprès d'un seul fournisseur - vannes à boisseau sphérique manuelles GEMÜ à recopie de position intégrée

Actualités relatives au produit

09.08.2018

L'adaptateur quart de tour permet un montage universel des indicateurs électriques de position