GEMÜ SUHK SUMONDO

Actionneur manuel pour vannes à usage unique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'actionneur manuel GEMÜ SUHK de la vanne à usage unique GEMÜ SUMONDO est relié par un clamp au corps de vanne GEMÜ SUB. Celui-ci dispose d'une membrane soudée. Une procédure définie d'ouverture et de fermeture permet de verrouiller le corps de vanne et l'actionneur. Après une utilisation unique, le corps de vanne ainsi que la membrane sont séparés de l'actionneur et éliminés. L'actionneur est utilisable plusieurs fois et reste sur l'installation.

  • Technologie d'actionneur fiable et éprouvée (reste dans l'installation)
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
  • Indicateur optique de position intégré
  • Actionneur autoclavable
  • Diamètres nominaux : 1/4''“ (DN 8) à 1''“ (DN 25)
  • Température du fluide: 5 à 40 °C
  • Température ambiante: 0 à 40 °C
  • Types de raccordement *: Clamp | Embout cannelé
  • Matériaux du corps: PP-R, naturel
  • Matériaux de membrane: TPE
  • Conformités: EAC | USP
  • Pression de service*: 0 à 4,9 bars