Le corps de vanne GEMÜ SUB de la vanne à usage unique GEMÜ SUMONDO dispose d'une membrane soudée. Le corps de vanne à usage unique est fixé au moyen d'un clamp sur l'actionneur pneumatique GEMÜ SUPM en inox ou sur l'actionneur manuel GEMÜ SUHK en plastique. Une procédure définie d'ouverture et de fermeture permet de verrouiller le corps de vanne et l'actionneur. Après une utilisation unique, le corps de vanne ainsi que la membrane sont séparés de l'actionneur et éliminés. L'actionneur est utilisable plusieurs fois et reste sur l'installation.
- Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
- Matériau du corps stable mécaniquement et stérilisable par irradiation gamma
- Attestation de conformité pour la pureté, la sécurité ainsi que les tests physiques et chimiques
- Guide de validation sur demande
- Corps de vanne conforme aux exigences de pureté de l'industrie pharmaceutique (USP 85, 788, 790)
- Fabrication en salle blanche ISO classe 8
- Diamètres nominaux : 1/4''“ (DN 8) à 1''“ (DN 25)
- Température du fluide: 5 à 40 °C
- Température ambiante: 0 à 40 °C
- Types de raccordement *: Clamp | Embout cannelé
- Matériaux du corps: PP-R, naturel
- Matériaux de membrane: TPE
- Conformités: EAC | USP
- Pression de service*: 0 à 4,9 bars