Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?
Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:
Pharma & Biotechnology
Food & Beverage
Watch presentation
Deux technologies innovantes combinées
Séparation hermétique et bonne aptitude à la régulation
– cela ne se contredit-il pas ?
Non, car la vanne de remplissage GEMÜ F60 servoDrive et la vanne de régulation GEMÜ 567 servoDrive se basent sur un concept d'étanchéité unique en son genre, la technologie PD. Elle a été développée par GEMÜ pour combiner les avantages des vannes à membrane avec ceux des vannes à clapet.
La géométrie de la vanne permet une séparation hermétique entre l'actionneur et le fluide, ainsi que des débits élevés et une excellente précision de régulation. Le matériau d'étanchéité très résistant PTFE TFMTM permet d'utiliser les vannes pour les fluides agressifs contenant de l'huile et de la graisse qui conviennent parfaitement au processus de nettoyage CIP/SIP.
Servomoteur rapide avec fonctions de régulations étendues
En général, les vannes à membrane à commande pneumatique, les pompes péristaltiques ou à piston sont souvent utilisées pour le remplissage hygiénique et aseptique. Le servomoteur à commande motorisée et entièrement en acier inoxydable des vannes de remplissage GEMÜ F60 et 567 servoDrive peut désormais atteindre une toute nouvelle dimension de précision et de vitesse.
Outre la commande en temps réel et les fonctionnalités de régulation intégrées, l'actionneur linéaire se caractérise également par une précision de positionnement et une vitesse élevées. GEMÜ servoDrive : un dosage rapide et précis avec une pression de service allant jusqu'à 7 bars. Des courbes de régulation et de remplissage librement programmables permettent de répondre aux besoins spécifiques de chaque client, tels que différents conteneurs ou différentes quantités de remplissage.
Votre avantage
- Remplissage précis de toutes petites quantités
grâce à une grande précision de dosage de +/- 0,5 %
- Fiabilité du processus
grâce à une reproductibilité élevée de +/- 0,5 %
- Débit élevé
grâce aux cycles de remplissage rapides < 1 seconde
- Faibles coûts
grâce à la longue durée de vie du moteur > 50 millions de cycles de fonctionnement
- Maintenance minimale
grâce au remplacement simple des pièces d'usure
(changement de cartouche < 2 minutes)
- Bonne nettoyabilité
grâce aux matériaux résistants et à une conception sans espaces perdus
Applications
GEMÜ F60 servoDrive | Dosage pression-temps de toutes petites quantités
Un dosage extrêmement précis du milieu est très important, notamment dans l'industrie pharmaceutique. C'est la raison pour laquelle des vannes de remplissage de haute précision et rapides sont nécessaires pour le remplissage de toutes petites quantités. La vanne de remplissage GEMÜ F60 servoDrive permet un dosage précis à des cycles élevés. Lors du remplissage des flacons d'injection, la GEMÜ F60 servoDrive régule l'alimentation en fluide de l'aiguille de dosage. Ce faisant, la pression du réservoir et le niveau sont maintenus constants par une pompe et des capteurs. Le remplissage de toutes petites quantités avec la servoDrive GEMÜ F60 rend possible des processus de dosage précis à grande vitesse, ce qui permet un débit d'échantillons élevé.
GEMÜ 567 servoDrive | Ajout de saumure aux solutions nutritives
Lors de la production de médicaments, une qualité constante et un rapport de mélange précis des principes actifs sont essentiels. La vanne de régulation GEMÜ 567 servoDrive garantit une régulation précise, même pour les toutes petites quantités. Lorsque de la saumure est ajoutée à une solution nutritive, le principe actif est dosé dans la conduite principale via une conduite d'alimentation. La pompe et le détecteur de niveau assurent une quantité constante de fluide dans le réservoir. Un débitmètre mesure la quantité de fluide souhaitée et la vanne de régulation GEMÜ 567 servoDrive permet de doser précisément la quantité requise. Le débit du fluide dans la conduite principale est également déterminé par un débitmètre et maintenu constant. Le débitmètre tout comme la GEMÜ 567 servoDrive sont associés à la commande de la machine et veillent ainsi à une quantité constante de principe actif dans la conduite principale.