GEMÜ ADA

Actionneur quart de tour pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

GEMÜ ADA est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.

  • Version ATEX disponible en option
  • Technologie éprouvée de l'actionneur
  • Réglage simple des positions de fin de course
  • Montage simple
  • Flexibilité d'utilisation
  • Limiteur de course disponible (en option)
  • Conception robuste
  • Certifié SIL 3
  • De nombreux accessoires
  • Température ambiante:-30 à 100 °C
  • Type de raccordement:Raccord à bride
  • Couples:10 jusqu'à 6400 Nm
  • Pression de commande:6 à 8 bars
  • Mode d'action:Double effet
  • Conformités:Sécurité fonctionnelle

Accessoire adapté